{maedler/antriebselemente/kupplungen/drehstarre_kupplungen/dr_k_hz_m_sl.prj},{NB=60130200_6_6},{ARTNR=60130200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Naben aus Alu-Legierung mit Aluchrom Oberflächenbehandlung, Übertragungselement (Kreuzscheibe) aus schwarzem Polyacetal},{DM=1.70},{SBM=10.0},{B=6},{BMAX=8.000},{BX1=6.000},{BX2=6.000},{L1=22.0},{L2=6.3},{L3=9.4},{D1=19.1},{MVW=±0.5},{MVR=±0.2},{VS=115},{GEW=12.0},{ARTNR1=60124200},{GEW1=1.5},{L4=7.65},{L5=10.70},{D2=2.55},{B1=6.0},{AB=16.85},{G=3.0},{AZ=2},{KB=6.00},{KB2=0.00},{KTF=2.70},{KFT2=0.000},{TN=kreuzscheibe_kpl_hz_19.1_6},{PPATH=drehstarre_kpl_hz_m_sl_sbl.prj},{CTN=84836080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 19