{maedler/antriebselemente/kupplungen/starre_kupplungen/geschl_schk_mas/geschl_schk_mas_st_on.prj},{NB=60061400},{ARTNR=60061400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, brüniert},{HW=** Für Ausführung ohne Nut, Maximal-Werte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.},{AUSF= ohne Passfedernut},{DM=160.0},{D=14},{A=34},{R=39.1},{L=50},{SCHR=M5 x 16},{TA=5.4},{GEW=272},{DD=5},{B2=0},{T2=0.0},{TN=sch_mas_c45_on_14},{SL=1.6},{SLQ=13.0},{BA1=13.6},{BA2=38.0},{BA3=12.0},{D1H13=10},{DHH13=5.5},{HAS=5.6},{SL1=5.0},{PPATH=geschl_schk_mas_st_sbl.prj},{CTN=84836080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 17