{maedler/antriebselemente/kupplungen/starre_kupplungen/schk_din115/schk_din115.prj},{NB=60005000},{ARTNR=60005000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{AUSF=Form A: für gleiche Wellendurchmesser, mit Passfedernut},{DM=150},{D=50},{DA=130},{L=190},{DXL=6 x M12 x 50},{DZM=1300},{GEW=9.0},{AS=6},{GD=12},{GL=50},{FREI=36.0},{DMS=60},{ST=20.5},{BA=92},{WSU=10},{WSO=20},{PFB=14},{PFT2=3.8},{FASE=2},{TN=schku_din115_o_60005000},{PPATH=schku_din115_sbl.prj},{CTN=84836080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14