{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/wellenboecke_iso_3/pr-duo-wb_gwd-3.prj},{NB=64642002},{ARTNR=64642002},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Stranggepresstes Aluminium},{AUSF=Robuste Ausführung zur Befestigung von Führungswellen, passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-3 der ISO-Reihe 3},{DA=20},{A=20},{H=25},{H1=46},{H2=32.5},{J=108},{L=130},{L1=72},{N=11.0},{GEW=250},{DS=18},{CTN=84879090}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7