{maedler/antriebselemente/lineartechnik/zubehoer/sring_din471_rf.prj},{NB=61799420},{ARTNR=61799420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4122},{ND=20},{S=1.2},{D3=18.5},{A=4.0},{B=2.6},{D5=2.0},{GEW=0.130},{TYP=1},{AA=5.20},{AB=0.85},{B1=0.852},{B2=1.069},{B3=1.523},{B4=4.85},{B5=0.00},{DD3=0.0},{ABR1=0.000},{R1=1.100},{R2=0.5},{R3=4.00},{H1=0.000},{D2=19.0},{D4=28.4},{TK=11.25},{BAB=5.20},{CTN=73182100}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 34