{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmutter_guk_rf.prj},{NB=65299414-GUK 5-M25 x 1.5},{ARTNR=65299414},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{TYP=GUK 5},{D1=M25 x 1.5},{D2=38},{D3=33},{H=10.5},{M=6.5},{B=5},{T=2.5},{X=0.04},{ADN=4},{GEW=34},{GD1=25},{P=1.50},{AB1=7.9},{W1=30},{AB2=1.0},{D4=32.7},{D5=28.2},{CTN=73181660}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16