{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/spannschloesser/spschl_2_haken/spschl_h_h.prj},{NB=65388310},{ARTNR=65388310},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl S235, galvanisch verzinkt},{G=M10},{LMIN=223},{LMAX=306},{DS=13},{L1=125},{L2=110},{M1=18},{N=64},{GEW=275},{D2=18},{E=30},{F=14},{H=9},{GEWINDE=10},{ABGW=0},{TN=spschlmu_h_h_65388310},{PPATH=spschl_h_h_sbl.prj},{CTN=73269094}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6