{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/spannschlossmuttern/spschlmu_din1478.prj},{NB=65391200},{ARTNR=65391200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl S235, galvanisch verzinkt},{HW=* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde.},{D1=M12},{D2=25.0},{D3=18.0},{D4=10},{D5=4},{L1=125},{T=17.0},{NBK=90},{GEW=250},{DD1=12},{C=4.0},{L2=14},{L3=21.0},{CTN=73181900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8