{maedler/antriebselemente/rollenketten/dreifach-rollenkette/d-rk_n_din8187/d-rk_din8187.prj},{NB=13500000},{DINISONR=08 B-3},{ARTNR=13500000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=-},{BZ=Dreifach-Rollenkette nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187)},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16},{P=12.700},{B1=7.75},{B2=11.30},{RD=8.51},{BD=4.45},{B6=44.9},{PT=13.92},{B7=3.9},{BK=44.5},{GEW=2.00},{B3=11.43},{BU=5.75},{H3=10.92},{S1=2.49},{TYP=0},{TYP1=0},{TN=bo_d-rk_08},{CTN=73151900},{PPATH=d-rk_din8187_sbl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5