{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/prsr_achsab_63mm.prj},{NB=33032600},{ARTNR=33032600},{ARTNR1=32312100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{AUSF=Schneckenrad},{A=63},{US= 26 : 1},{M=3.50},{Z=26},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=6° 17'},{SR=rechts},{DA=104},{DAS=39.00},{MD=172},{WG=0.55},{GEW=1065},{DM1=32.00},{DM2=94.00},{B1=24},{L=35},{ND=50},{B=32},{B6=35.3},{B7=10},{B2=63},{V=1},{DI=80},{TI=7},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8