この製品は 2023/08/01より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psr_100mm.prj},{NB=33208201},{ARTNR=33208201},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Bronze},{MAT=Zahnring: Spezial-Schneckenradbronze (G-CuSn12Ni), Nabe: Grauguss GG20 },{HW=-},{AUSF=Schneckenrad},{A=100},{US=82.0},{M=2.00},{Z=82},{EGW=20°},{DA=170.5},{D0=164.5},{D1=118},{B=26},{MD=450},{WG=0.62},{GEW=4.70},{SR=rechts},{DAS=39.5},{D=35.5},{L=60},{ND=85},{NDG=140},{B1=40},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6