{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/trgsp_din103_2-gg_re_c15_u_rf.prj},{NB=64599320-Tr. 20x8 P4 RHx3000},{ARTNR=64599320},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{ISO=Tr. 20x8 P4 RH},{L=3000},{KM=17.640},{GM=17.905},{KR=14.80},{GEW=6.30},{NDM=20},{P=4},{CTN=73181900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 48