{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/einfach-wellengelenke/einf-kugelgel_rw_o_u_m_nut.prj},{NB=63136500},{ARTNR=63136500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 11SMn30 (1.0715)},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=40},{D2=65},{L1=46},{L2=190},{B=-},{T=-},{DM=700},{GEW=3.00},{PPATH=einf-kugelgel_rw_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84831050}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 27