{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_at/zr_profil_at5_25mm.prj},{NB=16681200},{ARTNR=16681200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff transparent},{MAT=Gießpolyurethan (PU), mit Stahlzugstrang},{PR=AT5},{RB=25},{WL=545},{ZZ=109},{GEW=46.33},{T=5},{HS=2.7},{HT=1.2},{BETA=50°},{ZL=2.5},{R1=0.4},{R2=0.60},{CTN=39269097}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 24