{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_t/zr_t-profil_t5_25mm.prj},{NB=16283200},{ARTNR=16283200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff transparent hell},{MAT=Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang},{PR=T5},{RB=25},{WL=475},{ZZ=95},{GEW=29.93},{T=5},{HS=2.2},{HT=1.2},{BETA=40°},{ZL=2.65},{R1=0.4},{R2=0.4},{CTN=39269097}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 64