{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_g-2/schng_g-2_ausf-b.prj},{NB=42012000},{ARTNR=42012000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluguss},{MAT=Gehäuse aus Aluminium - Kokillenguss, Radsatz aus Sonderbronze/gehärtet und geschliffen},{AUSF=B},{UE=20:01},{A=33},{D1=10},{D2=12},{H=32},{ADM=13},{FR=150N},{FA=100N},{GEW=1.15},{CTN=84834025}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11