{maedler/pneumatik/wartungseinheiten_u_zub/druckregler.prj},{NB=83000500},{ARTNR=83000500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Zink-Druckguss, Endkappen: Polyacetal, Ventil: Messing, O-Ringe: synthetische Elastomere},{AUSF=Druckregler mit Überdrucksicherung},{ANS=G1/4},{BM=Druckluft},{BD=max. 20 bar},{RD=0,3 bis 10 bar Standard},{GEW=360},{CTN=90322000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1