{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschkupplungen/rk_r2_und_r6/rutschk_r2-r6_typ-a.prj},{NB=61040400},{ARTNR=61040400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung, Nabe/Welle: Stahl, wärmebehandelt, Buchsen: Sinterbronze, Sicherungsring: Stahl, schwarz geölt, Gewindestifte: Stahl, schwarz},{AUSF=Typ A: konzentrische Anordnung, als Rutschnabe für ein Antriebsrad},{AZR=2},{DM=2.4 - 53.8},{L=26.4},{L1=durchgängig},{L2=-},{D1=25.8},{B=8.0},{SUA=M3x3, 2x901° nur 1 Seite},{DZ=1000},{VDS=<2},{GEW=37},{D10=25.2},{D2=22},{D3=24},{D4=26},{D5=11.2},{D6=10},{B1=4},{B2=2},{B3=7.4},{B4=5},{B5=2},{B6=1},{S=3},{CTN=84836080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4