{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/st-schnellk_m_ag.prj},{NB=87041314},{ARTNR=87041314},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Verbundwerkstoff},{ANS=G 1/4},{L1=49},{D=32},{L2=71},{L=7,2/7,4 mm},{DS=1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar},{NP=NW 7,2 und NW 7,4},{BD=2 bis 12 },{MB=16 },{T=-15°C bis +70ºC},{GEW=87},{GEWINDE=13.160},{CTN=84818099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3