{maedler/antriebselemente/bedienteile/ballengriffe/feste_bgr_din39_th.prj},{NB=66222000},{ARTNR=66222000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, matt},{AUSF=Ausführung E - mit Gewindezapfen und Innensechskant},{D1=20},{D3=M8},{D4=13},{L1=64},{L2=13},{L3=8},{SW=4},{GEW=25},{CTN=84879090},{DD3=8}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 3