{maedler/antriebselemente/bedienteile/kugeltragbolzen_kugelsperrbolzen/kugeltragbolzen_ss.prj},{NB=66691215},{ARTNR=66691215},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl manganphosphatiert, Druckknopf aus Aluminium},{D1=12},{L1=15},{D2=14.2},{D3=21.5},{D4=14.7},{L2=11.0},{L3=25.7},{L4=36.0},{L5=27},{L6=30},{L7=49},{L8=87.5},{XMIN=1.5},{XMAX=10},{AB=12},{F1=3.5},{F2=3.2},{F3=2.8},{GEW=147},{TN=lasche_ktrgb_ss_1215},{PPATH=kugeltragbo_selbsts_sbl.prj},{CTN=84669360}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 11