{maedler/antriebselemente/bedienteile/zylinderknoepfe/zylknopf_z_aufschl.prj},{NB=66220221},{ARTNR=66220221},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz matt, schlagfest},{D1=21},{D2=10},{D3=17},{L1=50},{L2=35},{GEW=10},{L3=25},{L4=45},{L5=48},{L6=3},{L7=1.5},{D4=6},{D5=10.4},{D6=11},{CTN=84879090}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 5