{maedler/antriebselemente/din_teile/din71752/gg_din71752_al_elox_kl.prj},{NB=63766005},{ARTNR=63766005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=Gabelkopf / Bolzen: Aluminium, schwarz eloxiert, KL-Sicherung: Stahl, hell verzinkt},{AUSF=Rechtsgewinde, mit KL-Bolzensicherung},{GR=6x12},{A=12},{B=6},{D1=6},{D2=M6},{D3=10},{G=12},{L2=24},{GEW=7.2},{PPATH=gg_din71752_al_elox_kl_sbl.prj},{CTN=84879059}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 9