{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/linearantriebe/mini_mm_128.prj},{NB=47542804_0},{ARTNR=47542804},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=MM 128, Außen-Ø 128 mm, 3x 400V AC 50Hz},{MATK=Stahl},{MAT=Gehäuse aus Stahl, RAL 7031 blaugrau beschichtet, Kolbenstange und Befestigungsenden aus Edelstahl},{HL=175},{HUBL=0.0},{HG=4.4},{HK=20000},{A1=408},{A2=53.0},{A3=35},{A4=4.0},{A5=41},{A6=0.0},{B1=0},{B2=20},{C1=45},{D1=20},{D2=20},{D3=128},{D4=40},{D5=49},{D6=0},{E1=50},{E2=25},{ED=40},{P=0.750},{GEW=24.5},{TYP=6},{DSPH=40},{ABAF=4.0},{BD5=3.0},{ABL=32.0},{TN=mini_zylinder_47542804},{PPATH=mini_sbl.prj},{CTN=85013100}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 9