{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_h-1/einst_abtriebsw_beids.prj},{NB=42204002},{ARTNR=42204002},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{AUSF=einsteckbare Abtriebewelle, beidseitig},{GR=040},{B=6},{C=40},{C1=38.8},{DH6=18},{D1=23.5},{F=79.2},{L=161.0},{O=M6 x 16},{S=3.0},{T2=20.8},{GEW=0.32},{OO=6},{O2=16},{CTN=84834025},{D2=17.0},{M=1.3},{SS=1.2},{FF=77},{D3=16.5},{A=3.9},{BBB=2.4},{D5=2.0},{B1=0.858},{B2=1.102},{B3=1.354},{B4=4.90},{R1=1.100},{R2=0.5},{R3=4.0},{TK=10.25},{BAB=5.2},{PA=5},{PL=30},{PLM=50}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 5