{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_mz/schngm_mz_90w.prj},{NB=43402100},{ARTNR=43402100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=* Festigkeitsbedingtes Grenzdrehmoment},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=90 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig},{ADZ=14.0},{UE=100 : 1},{DMA=6.1*},{FR=100},{FA=40},{GEW=4.2},{ARTNR1=43635900},{A=71},{B=90},{C=6},{E=84},{F=110},{H=56},{H1=62},{M=22},{N=23},{S=6},{W=36},{G=112},{G1=102},{K=243},{K1=168},{O=28},{Q1=64},{Q2=30},{X=56},{Y=70},{Z=81},{D=12},{I=2},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=13.5},{U=4},{Z2=1.000},{CTN=85015100}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 11