{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmutter_din_981.prj},{NB=65388662-KM 9-M45 x 1,5},{ARTNR=65388662},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Festigkeit min. 350 N/mm²},{AUSF=Nutmutter DIN 981},{TYP=KM 9},{D1=M45 x 1,5},{D2=65},{D3=56.0},{B=10},{B1=6},{T=2.5},{X=0.04},{GEW=118},{D=45},{P=1.500},{CTN=73181692}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 96