{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_zm-1/schng_zm-1_ausf-hl/schng_zm-1_ausf-hl.prj},{NB=42101311},{ARTNR=42101311},{GR=50},{N1=1500},{N2=18.00},{P1Z=0.200},{T2Z=61},{T2M=114},{ETA=0.57},{ME=50},{A=140},{B=105},{B1=100},{C=150},{C1=130},{D4=90},{D=16},{L=28},{D1=25},{L1=42},{D2=25},{D3=40},{E=80},{E1=100},{E2=70.0},{E3=50.0},{F1G=65},{F1K=110},{F2A=64},{G=100},{G1=94.5},{H1G=40},{H1K=50},{H=160},{I=3},{K1=10},{O=30},{O1=18},{S1=12},{T1=100},{GEW=12},{LFD=109},{SS=8},{LS=14},{NBB1=5},{NT1=3.0},{AS3=1.5},{LP1=25},{PHAN=5},{NBB2=8},{NT2=4.0},{AS56=2},{LP2=36},{PHAB=7},{NBBH=8},{NT3=3.3},{OELSCHR=30.20},{TYP=1},{CTN=84834025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 60