Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
BALLISTOL® 25200 - Aerosol de grafito de cobre
Lista de materiales
14070164
ARTNR
Nº de artículo
14070164
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
BALLISTOL® Cobre Grafito Spray
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
200 ml
EG
Propiedades
El spray de grafito de cobre BALLISTOL facilita el montaje y evita que los componentes se agarroten y se atasquen.
TP
Temperatura
Gama de temperaturas: de -50°C a +1.000°C. °C
GEW
Peso
230 g
CTN
Número del arancel aduanero
34039900
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part
Novedades
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales