Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
BALLISTOL® 25350 - Grasa multiusos
Lista de materiales
14070169
ARTNR
Nº de artículo
14070169
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
BALLISTOL® Grasa multiusos
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
400 g
EG
Propiedades
Grasa de jabón de litio BALLISTOL para la lubricación de cojinetes lisos y de rodillos.
TP
Temperatura
Gama de temperaturas: de -35°C a +130°C. °C
GEW
Peso
500 g
CTN
Número del arancel aduanero
27101999
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part
Novedades
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales