Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
BALLISTOL® 25350 - Grasso multiuso
Lista materiale
14070169
ARTNR
Articolo n.
14070169
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Agente spray
BALLISTOL® Grasso multiuso
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
400 g
EG
Proprietà
Grasso al sapone di litio BALLISTOL per la lubrificazione di cuscinetti a strisciamento e a rulli.
TP
Temperatura
Intervallo di temperatura: da -35°C a +130°C. °C
GEW
Peso
500 g
CTN
Numero di tariffa doganale
27101999
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Novità
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali