Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
Caramba 6103051 - Spray al silicone ad alte prestazioni
Lista materiale
14070186
ARTNR
Articolo n.
14070186
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Agente spray
Spray al silicone ad alte prestazioni Caramba
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
500 ml
EG
Proprietà
Caramba Silicone Spray è un lubrificante multifunzionale e un prodotto per la cura di metallo, plastica e gomma.
TP
Temperatura
Intervallo di temperatura: da -30°C a +200°C. °C
GEW
Peso
473 g
CTN
Numero di tariffa doganale
34039900
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Novità
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali