{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/spruehmittel_verlinkt/caramba_drahtseil_zahnrad_fett.prj},{NB=14070183},{ARTNR=14070183},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=Caramba Hochleistungs Drahtseil- und Zahnradfett},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=500},{EG=Caramba Drahtseil- und Zahnradfett ist ein neutrales, anthrazitfarbenes und geruchsloses Schmiermittel für anspruchsvolle tribologische Aufgaben überall dort, wo Bauteile hohen Drücken ausgesetzt sind. },{TP=Temperaturbereich: -30°C bis +120°C (Notlaufschmierung bis +450°C).},{GEW=469},{CTN=34031980}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1