Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
Caramba 690019 - Spray intensif pour le froid
Nomenclature
14070187
ARTNR
N° art.
14070187
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
Caramba Spray intensif pour le froid
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
500 ml
EG
Caractéristiques
Le spray réfrigérant Caramba facilite le pressage des composants métalliques, également utilisable pour le dépannage dans le domaine électronique.
GEW
Poids
440 g
CTN
Numéro de tarif douanier
27111397
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Nouveautés
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale