{maedler/antriebselemente/buchsen/z_bb_din179_ausf-a.prj},{NB=622210625},{ARTNR=622210625},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 1.0718 gehärtet, innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet},{AUSF=Ähnlich zurückgezogener DIN 179-A},{D1=10.6},{L1=25},{D2=18},{GEW=32.62},{R=2.0},{WL3=15},{L3=1.50},{CTN=73182900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 558