{maedler/antriebselemente/din_teile/din1850/bb_f-v_ae_din1850_sb_gl.prj},{NB=62353222},{ARTNR=62353222},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Bronze},{MAT=Sinterbronze, ölgetränkt, selbstschmierend},{AUSF=Form V},{D1=18},{D2=22},{D3=26},{B1=22},{B2=2.0},{GEW=20.54},{F=0.4},{R=0.6},{CTN=84833080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 91