{maedler/antriebselemente/din_teile/din6334/vlgm_din6334_3xd.prj},{NB=65301200},{ARTNR=65301200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10},{D1=M12},{P=1,75},{M=36},{SW=18},{GEW=63},{DD1=12},{D2=14.0},{E=20.8},{DW=16.6},{CTN=73181692}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9