{maedler/antriebselemente/din_teile/din703/stellr_din703_rf.prj},{NB=62399250},{ARTNR=62399250},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A), mit 1x Gewindestift mit Innensechskant DIN EN ISO 4027 - A2},{D1=50},{D2=90},{B=28},{GE=M12},{GEW=96.3},{G=12},{PPATH=din703_sbl.prj},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15