{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/stellringe_din705a/stellr_din705a_27434_rf.prj},{NB=62399025},{ARTNR=62399025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A), Gewindestift Edelstahl A2-70},{AUSF=mit 1x Gewindestift mit Schlitz DIN EN 27434},{D1=25},{D2=40},{B=16},{SCHR=M8 x 10},{GEW=9.560},{PPATH=stellring_din_705-a_sbl.prj},{CTN=73182900}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 36