{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/stellringe_din705a/stellr_din705a_27434_stbl.prj},{NB=62302500},{ARTNR=62302500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank, Gewindestift aus Stahl},{AUSF=mit 1x Gewindestift mit Schlitz DIN EN 27434},{D1=25},{D2=40},{B=16},{SCHR=M8 x 10},{GEW=9.560},{PPATH=stellring_din_705-a_sbl.prj},{CTN=73182900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36