{maedler/antriebselemente/din_teile/din766a/rsk_din766a_vz.prj},{NB=77010500},{ARTNR=77010500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Qualitätstahl nach DIN 17115, galvanisch verzinkt},{HW=Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten. Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.},{NG=5 x 18,5},{D=5},{T=18.5},{B=17},{BK=3200},{MBK=12000},{MVL=50},{GEW=0.50},{CTN=73151200}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 5