{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenklager_din12240-1_reihe_k_u_e/gl_din12240-1_mr-e/gl_reihe_ge-do.prj},{NB=63362000},{ARTNR=63362000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Gelenkkugel / Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfid behandelt, Lagerschale: gesprengt},{HW=Nachschmierbar, eine Erstschmierung ist erforderlich},{AUSF=Standard},{D=20 -0.010},{B=16 -0.12},{C=12 -0.24},{DD=35 -0.011},{D1=24.1},{DK=29.0},{KW=9},{GEW=64},{DDD=20},{BB=16},{CC=12},{DDDD=35},{R1=1.15},{TYP=0},{CTN=84833038}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 17