{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenklager_din12240-1_reihe_k_u_e/gl_din12240-1_mr-e/gl_reihe_ge-do.prj},{NB=63362000},{ARTNR=63362000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Gelenkkugel / Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfid behandelt, Lagerschale: gesprengt},{HW=Nachschmierbar, eine Erstschmierung ist erforderlich},{AUSF=Standard},{D=20 -0.010},{B=16 -0.12},{C=12 -0.24},{DD=35 -0.011},{D1=24.1},{DK=29.0},{KW=9},{GEW=64},{DDD=20},{BB=16},{CC=12},{DDDD=35},{R1=1.15},{TYP=0},{CTN=84833038}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 17