{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenklager_din12240-1_reihe_k_u_e/gl_din12240-1_mr-k/h_gl_reihe_g.prj},{NB=63324000},{ARTNR=63324000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gelenkkugel: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, Lagerschale: Messing CuZn38Al1},{HW=Nachschmierbar, eine Erstschmierung ist erforderlich, ohne zusätzlichen Außenring},{AUSF=Standard},{D=40},{B=49},{C=35.00},{DH6=72},{D1=44.2},{KW=16},{TZD=116.0},{TZS=693.0},{DZ=290},{GEW=832},{IRD=65.000},{CTN=84833038}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Dostępne producty: 28