{maedler/antriebselemente/din_teile/din12240-1/reihe_s-d.prj},{NB=63314000},{ARTNR=63314000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gelenkkugel: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, Lagerschale: Automatenstahl verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe},{HW=Wartungsfrei, mit zusätzlichem Außenring},{AUSF=Standard},{D=40},{B=49},{C=35.00},{DA=87},{D1=44.2},{KW=16},{TZD=286.0},{TZS=495.0},{DZ=100},{GEW=1400},{TYP=0},{IRD=65.000},{R1=1.50},{CTN=84833038}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 28