Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 28
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
DIN-ISO-12240.1-K-S - Snodi sferici ad alte prestazioni DIN ISO 12240-1 (DIN 648), serie dimensionale K, serie S, rilubrificabili
Lista materiale
63304000
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
MAT
Materiale
HW
Nota
Rilubrificabile, è necessaria una lubrificazione iniziale, senza anello esterno aggiuntivo
AUSF
Esecuzione
D
d - H7
mm
B
B -0.1
mm
C
C ±0.05
mm
DA
DA - h6
mm
D1
d1
mm
KW
α - Angolo di inclinazione
Grad
TZD
Coefficienti di carico di base dyn. C
kN
TZS
Valori di carico stat. C0
kN
DZ
Velocità n max.
1/min
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84833038
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Novità
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali