{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_gew_u_gaw_din12240-4_mr-e/gk_gaw_din648_mr-e_ag.prj},{NB=63468000-M64x4},{ARTNR=63468000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt, Lager: wartungsfreies Stahl/PTFE-Lager, Gleitpaarung: Hartchrom - Stahl/PTFE},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=80},{B=55},{C1=47.0},{D2=180},{DK=105.0},{H=270},{L1=140},{G=M64x4},{KW=6},{GEW=12000},{GG=64},{TYP=0},{DDGRO=134.10},{DDKLE=133.50},{DKR=104.96},{RS=0.3},{LSCHAFT=168.6},{P=4.00},{CTN=84833038},{GGG=4.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34