{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_br_k_din12240-4/gk_br_k_din12240-4_ag.prj},{NB=63253000-M30x2},{ARTNR=63253000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl blau chromatiert},{MAT=Gelenkkopf: Legierter Einsatzstahl, vergütet, Lauffläche: gehärtet, geschliffen und geläppt, Oberfläche: verzinkt und chromatisiert, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, feinstgeschliffen, Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett NSF H1},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=30},{B=37},{C1=25.00},{D2=70},{H=110},{L1=66},{G=M30x2},{AL=7.5},{TZ=14.2},{TZ1=7.50},{Y=2.24},{YO=2.35},{DZ=450},{GEW=825},{GG=30},{TYP=0},{DD=55.1},{D1=34.5},{DK=45.5},{WINK=140},{SND=10},{SNL=3},{SND1=6},{SNL1=6},{L7=35},{DSENK=28.5},{P=2.00},{CTN=84832000},{GGG=2.0}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 22