{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_br_k_din12240-4/gk_br_k_din12240-4_ig.prj},{NB=63243000-M30x2},{ARTNR=63243000},{D=30},{B=37},{C1=25.00},{D2=70},{D3=40.0},{D4=50},{H1=110},{L3=51},{AL=7.5},{TZ=14.2},{TZ1=7.50},{Y=2.24},{YO=2.35},{GEW=925},{GG=30},{L5=15.0},{SW=41},{TYP=0},{DD=55.1},{DK=45.50},{D1=34.5},{L7=35},{LSCHAFT=58.8},{WINK=150.0},{SND=10.0},{SNL=3.5},{SND1=6.0},{SNL1=5.0},{P=2.00},{CTN=84832000},{GGG=2.0},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl blau chromatiert},{MAT=Gelenkkopf: Legierter Einsatzstahl, vergütet, Lauffläche: gehärtet, geschliffen und geläppt, Oberfläche: verzinkt und chromatisiert, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, feinstgeschliffen, Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett NSF H1}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 22