{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_br-r_k_din12240-4/gk_br-r_k_din12240-4_ag.prj},{NB=63299520-M20 x1,5},{ARTNR=63299520},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gelenkkopf: Rostfreier Edelstahl geschmiedet, gehärtet, Lauffläche: feinstbearbeitet, Innenring / Wälzkörper: Rostfreier Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet, Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett NSF H1},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=20},{B=25},{C1=18.0},{D2=50},{H=78},{L1=47},{G=M20 x1,5},{AL=7.0},{TZ=5.4},{TZ1=2.3},{Y=2.46},{Y0=2.58},{DZ=825},{GEW=338},{GG=20},{TYP=0},{DD=38.0},{D1=24.3},{DK=32.2},{WINK=140},{SND=8},{SNL=2},{SND1=6},{SNL1=5},{L7=28},{DSENK=18.9},{P=1.50},{CTN=84832000},{GGG=40.3},{LSCHAFT=23.700}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 10